Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
LM230A
Vorschau
Level of detail
Description text
Drehantrieb, 5 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP54
Nominal/operating voltage
230 V
Type of nominal/operating voltage
AC
Control
3-point (open/stop)
Procurement
Last updateMay 16, 2024, 2:00 PM
Part numberLM230A
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/b1b31984-22c0-44fc-b2ce-1b69cf08b9bf
Currency:
$
£
¥
CN¥
Цялата информация без гаранция
Последна актуализация: May 16, 2024, 2:00 PM
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Characteristics Graph
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси