Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of geometry
Order number / Reference number
Description text
Control
Mechanical power transmission
rotary
Actuator connection
interlocking
Shaft holder
interlocking
Application filed
Wasser
Product description
Nominal/operating voltage
V
Type of nominal/operating voltage
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Power consumption AC (in operation)
VA
max. power consumption AC (at rest)
VA
Power consumption AC (in operation)
W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
W
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
-30 °C
Permitted ambient humidity (in operation)
95 % rF
Permissible condensation
No
Pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP54
Protection class
sound power level
dB(A)
mass (net)
kg
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update11 paź 2024, 06:08
Part numberLRF230-S-O
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/114a1167-3ac5-4462-8ff1-339a6da80c36
Currency:
$
£
¥
CN¥
Wszystkie informacje bez gwarancji
Ostatnia aktualizacja: 11 paź 2024, 06:08
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Characteristics Graph
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura