Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
../../png/pic_eu_sy2.sy6_4c.png
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
SY5-24-3-T
Produktbeschreibung
SY5-24-3-T, Drehantrieb, IP67
Nenn-/Betriebsspannung
24
V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
179.0
VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
224.00
W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2
V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8
V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Ansteuerung
Auf-Zu / 3-Punkt
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Wasser
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
224.00
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
0.0
VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
179.0
W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
0.0
W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 4
Schutzart
IP67
Schutzklasse
I, Schutzerde (PE)
Schallleistungspegel
70 dB(A)
Masse (netto)
22.000
kg
Einschaltstrom
0.0
A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0
ms
max. Umgebungstemperatur
65 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungstext
Drehantrieb, 500 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Klemmen
Blattnummer der Richtlinie
24
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Characteristics Graph
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро