카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
HT230-3-T(0)
BELIMO EMEA
RetroFIT+
Control Valve/Actuators (RetroFIT)
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/05_retrofit/regelventilantriebe/ht2020.prj},{NB=HT230-3-T (0)},{SA810ID03=HT230-3-T},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=0.0},{SA700ID008=0.0},{SA700ID11=3.50},{SA700ID12=3.50},{SA700ID13=3.50},{SA700ID15=MIN},{SA700ID16=MIN},{SA700ID17=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=0},{SA700ID26=95},{SA700ID31=37.00},{SA700ID32=0.44},{SA700ID05_=3},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=HT2303T},{PREVIEW=../../png/pic_eu_ht_neutral_01_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, IP40, Klemmen},{SA700ID05=110},{SA700ID06=AC},{SA200ID03=3-Punkt (Auf/Stopp/Zu)},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
HT230-3-T
HT230-3-T
Vorschau
Level of detail
Low
High
Low
High
Description text
Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, IP40, Klemmen
Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, IP40, Klemmen
Nominal/operating voltage
110
110
V
Type of nominal/operating voltage
AC
AC
Control
3-point (open/stop/close)
3-point (open/stop/close)
획득
Last update
Mar 25, 2024, 1:58 PM
부품 번호
HT230-3-T
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/368262ca-1938-4621-ac7b-af37cb85d52c
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: Mar 25, 2024, 1:58 PM
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.