Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of geometry
Order number / Reference number
LM24A-MP-TP
Description text
Servomoteur rotatif, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Borniers
Control
Modulating / communicative
Mechanical power transmission
rotary
Actuator connection
frictional
Shaft holder
universal/self-centring
Application filed
air
Product description
LM24A-MP-TP, Servomoteur rotatif, 5 Nm, IP54
Nominal/operating voltage
24 V
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Power consumption AC (in operation)
2.5 VA
max. power consumption AC (at rest)
1.3 VA
Power consumption AC (in operation)
2.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.3 W
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
-30 °C
Permitted ambient humidity (in operation)
95 % rF
Permissible condensation
No
Pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP54
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
35 dB(A)
mass (net)
0.440 kg
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update11 oct. 2024 06:09
Part numberLM24A-MP-TP
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/00ebba22-3b06-4b1a-9064-628ef8a1c63d
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 11 oct. 2024 06:09
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Characteristics Graph
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale