카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
LM24A-MP-TP
Vorschau
Level of detail
Description text
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (35...150 s), IP54, Klemmen
Nominal/operating voltage
24 V
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
Control
Modulating / communicative
획득
Last updateMay 16, 2024, 2:03 PM
부품 번호LM24A-MP-TP
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/00ebba22-3b06-4b1a-9064-628ef8a1c63d
통화:
$
£
¥
CN¥
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: May 16, 2024, 2:03 PM
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.