Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
22HL-10
Vorschau
Level of Details
Description text
Leckageschalter aktiv, Schalter, Interner Sensor
Mounting types for sensors
Einbau (z. B. Rohr, Kanal, Gerät oder Tauchhülse)
Installation position
beliebig
min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
-20 °C
Max. fluid temperature (in operation)
70 °C
Max. ambient humidity (in operation)
95.000 % rF
Procurement
Last updateMay 16, 2024, 2:01 PM
Part number22HL-10
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/f49a5196-ae1c-4610-a39b-de257f8986fa
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: May 16, 2024, 2:01 PM
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Characteristics Graph
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali