Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Bestell-/Artikelnummer
RV24A-MF-RE
Vorschau
Detaillierungsgrad
Beschreibungstext
Hubantrieb (Retrofit), 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 50 mm, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
Ansteuerung
Stetig
Procurement
Last update25.03.2024, 13:57
ArtikelnummerRV24A-MF-RE
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/5a1acce9-9c57-435b-b9ac-eb228cba1203
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 25.03.2024, 13:57
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Characteristics Graph
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen