품질보증 정보
카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
RV24A-MF-RE(0)
BELIMO EMEA
RetroFIT+
Globe Valve/Actuators (RetroFIT)
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/05_retrofit/hubantriebe/rv2020a-re.prj},{NB=RV24A-MF-RE (0)},{SA810ID03=RV24A-MF-RE},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=21.6},{SA700ID008=28.8},{SA700ID11=6.00},{SA700ID12=11.000},{SA700ID13=6.000},{SA700ID15=6.00},{SA700ID16=11.00},{SA700ID17=6.000},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=0},{SA700ID26=95},{SA700ID31=56.00},{SA700ID32=5.600},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=RV24AMFRE},{PREVIEW=../../png/pic_eu_rv24a_mf_re_4c.png},{SA810ID10=Hubantrieb (Retrofit), 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 50 mm, IP54},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC/DC},{SA200ID03=Stetig},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
RV24A-MF-RE
Vorschau
Level of detail
Low
High
Low
High
Description text
Hubantrieb (Retrofit), 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 50 mm, IP54
Nominal/operating voltage
24
V
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
Control
continuous
획득
Last update
Mar 25, 2024, 1:57 PM
부품 번호
RV24A-MF-RE
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/5a1acce9-9c57-435b-b9ac-eb228cba1203
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: Mar 25, 2024, 1:57 PM
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.