Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
../../png/pic_eu_ev24a_sz_tpc_01_4c.png
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
EV24A-SZ-TPC
Produktbeschreibung
EV24A-SZ-TPC, Hubantrieb, 2500 N, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
24
V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
4.0
VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
6.00
W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2
V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8
V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Leistungsaufnahme AC bei Betriebsspannung
VA
Leistungsaufnahme DC bei Betriebsspannung
W
Ansteuerung
Stetig
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Hub
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Wasser
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
6.00
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
1.5
VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
4.0
W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.5
W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
55
dB(A)
Masse (netto)
3.600
kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
0 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungstext
Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:38
Part numberEV24A-SZ-TPC
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: 19.09.2025, 12:38
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Characteristics Graph
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро