Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
PRKCA-BAC-S2-T
Vorschau
Description text
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (30...120 s), 2 x EPU, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen
Nominal/operating voltage
240 V
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
Control
Modulating / communicative / hybrid
Procurement
Last updateMay 16, 2024, 2:04 PM
Part numberPRKCA-BAC-S2-T
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/40a48272-7f1a-4d8e-8fbd-6c45dc40610c
Currency:
$
£
¥
CN¥
Toda la información sin garantía
Última actualización: May 16, 2024, 2:04 PM
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Characteristics Graph
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales