Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
PKCA-BAC-S2-T
Vorschau
Level of detail
Description text
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (30...120 s), 2 x EPU, IP66/67, Klemmen
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
Control
Modulating / communicative / hybrid
Procurement
Last updateMay 16, 2024, 2:03 PM
Part numberPKCA-BAC-S2-T
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/a26afd9c-b883-4f22-a720-a82649a03662
Currency:
$
£
¥
CN¥
保証なしのすべての情報
最後の更新: May 16, 2024, 2:03 PM
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
Characteristics Graph
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください