Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Label
F7100VIC_POC
Level of Details
stp
4-INCH-VICTAULIC-COUPLING.stp
Valve Size
4" [100]
Flow Pattern
3-way Mixing/Diverting
Cv
820.000
Flow
ANSI Class
Grooved AWWA
Fluid
chilled or hot water, up to 60% glycol
Body Pressure Rating
ANSI Class Grooved AWWA, 300 psi
Flow Characteristic
modified linear
End Fitting
Grooved
Valve Trim
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください