Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of geometry
Order number / Reference number
LM24A-MP-TP
Description text
Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Terminali
Control
Modulating / communicative
Mechanical power transmission
rotary
Actuator connection
frictional
Shaft holder
universal/self-centring
Application filed
aria
Product description
LM24A-MP-TP, Attuatore rotativo, 5 Nm, IP54
Nominal/operating voltage
24 V
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Power consumption AC (in operation)
2.5 VA
max. power consumption AC (at rest)
1.3 VA
Power consumption AC (in operation)
2.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.3 W
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
-30 °C
Permitted ambient humidity (in operation)
95 % rF
Permissible condensation
No
Pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP54
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
35 dB(A)
mass (net)
0.440 kg
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update11 ott 2024, 06:09
Part numberLM24A-MP-TP
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/00ebba22-3b06-4b1a-9064-628ef8a1c63d
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 11 ott 2024, 06:09
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Characteristics Graph
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali