目錄: BELIMO EMEA
Created:
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
BFL24-T-ST(0)
BELIMO EMEA
Actuators
Fire Damper Actuators
Powered by
CAD模型選擇
{belimo/01_antriebe/brandschutzklappenantriebe/bfl2027brandschutzklappenantriebe2720420nm2c2090b0.prj},{NB=BFL24-T-ST(0)},{SA810ID03=BFL24-T-ST},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=21.6},{SA700ID008=28.8},{SA700ID11=2.50},{SA700ID12=4.00},{SA700ID13=2.50},{SA700ID15=2.50},{SA700ID16=4.00},{SA700ID17=2.50},{SA700ID18=8.30},{SA700ID19=5},{SA700ID24=MIN},{SA700ID25=MIN},{SA700ID26=95},{SA700ID31=43.00},{SA810ID06=MIN},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID37_=0},{SA700ID28_=3},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=BFL24TST},{PREVIEW=../../png/pic_eu_bfl_t_4c.png},{SA810ID10=Brandschutzklappenantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2 x EPU, IP54, Kabel mit Anschlussstecker, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC/DC},{LODLEVEL=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
BFL24-T-ST
BFL24-T-ST
Vorschau
Level of detail
Low
High
Low
High
Description text
Brandschutzklappenantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2 x EPU, IP54, Kabel mit Anschlussstecker, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)
Brandschutzklappenantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2 x EPU, IP54, Kabel mit Anschlussstecker, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)
Nominal/operating voltage
24
24
V
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
AC/DC
Control
2-point (open/close)
2-point (open/close)
Procurement
Last update
Mar 25, 2024, 2:02 PM
Part number
BFL24-T-ST
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/4d20f5ea-05aa-418c-8fba-f23c35d3aa96
Currency:
$
€
₩
CN¥
¥
£
Calculate
Cancel
All information without guarantee.
Last update: Mar 25, 2024, 2:02 PM
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
3D
Characteristics Graph
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處