카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
SR230P-R(0)
BELIMO EMEA
RetroFIT+
Control Valve/Actuators (RetroFIT)
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/05_retrofit/regelventilantriebe/sr2020p-r.prj},{NB=SR230P-R (0)},{SA810ID03=SR230P-R},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=0.0},{SA700ID008=0.0},{SA700ID11=3.00},{SA700ID12=7.00},{SA700ID13=3.00},{SA700ID15=MIN},{SA700ID16=MIN},{SA700ID17=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=100},{SA700ID31=45.00},{SA700ID32=1.80},{SA700ID05_=5},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=4},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=SR230PR},{PREVIEW=../../png/pic_eu_robustline_water_1cab_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb (Retrofit), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05},{SA700ID05=230},{SA700ID06=AC},{SA200ID03=Auf-Zu / 3-Punkt},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
SR230P-R
SR230P-R
Vorschau
Level of detail
Low
High
Low
High
Description text
Drehantrieb (Retrofit), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05
Drehantrieb (Retrofit), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05
Nominal/operating voltage
230
230
V
Type of nominal/operating voltage
AC
AC
Control
3-point (open/stop)
획득
Last update
Mar 25, 2024, 2:01 PM
부품 번호
SR230P-R
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/5285ed95-b981-400b-a6e6-a2c2bcf3cca4
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: Mar 25, 2024, 2:01 PM
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.