카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
NVK24A-3-RE
BELIMO EMEA
RetroFIT+
Globe Valve/Actuators (RetroFIT)
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/05_retrofit/hubantriebe/nvk2020a-re.prj},{NB=NVK24A-3-RE (0)},{SA810ID03=NVK24A-3-RE},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=0.0},{SA700ID008=0.0},{SA700ID11=3.00},{SA700ID12=6.00},{SA700ID13=3.00},{SA700ID15=2.50},{SA700ID16=MIN},{SA700ID17=1.50},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=0},{SA700ID26=95},{SA700ID31=56.00},{SA700ID32=1.20},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=NVK24A3RE},{PREVIEW=../../png/pic_eu_nvk_c_24a_re_4c.png},{SA810ID10=Hubantrieb mit Notstellfunktion (Retrofit) NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC},{SA200ID03=3-Punkt (Auf/Stopp/Zu)},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
NVK24A-3-RE
NVK24A-3-RE
Vorschau
Level of detail
Low
High
Low
High
Description text
Hubantrieb mit Notstellfunktion (Retrofit) NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen
Hubantrieb mit Notstellfunktion (Retrofit) NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen
Nominal/operating voltage
24
24
V
type of nominal/operating voltage
AC
AC
Control
3-point (open/stop/close)
3-point (open/stop/close)
획득
Last update
May 16, 2024, 1:59 PM
부품 번호
NVK24A-3-RE
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/870c30e4-76c1-42db-991f-7798d1d85ee2
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: May 16, 2024, 1:59 PM
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.