카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
22HH-10
BELIMO EMEA
Sensors
Duct Sensors (Air)
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/03_sensoren_zaehler/kanalsensoren_luft/kondensationssensor.prj},{NB=22HH-10 (0)},{SA810ID03=22HH-10},{SA700ID05=-20},{SA700ID06=50},{SA700ID15=-20.00},{SA700ID16=50.00},{SA700ID18=95},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=22HH10},{PREVIEW=../../png/pic_eu_22hh_1_01_4c.png},{SA810ID10=Kondensationsschalter aktiv, Schalter, Interner Sensor, LED},{LOD_DEU=0,'Low',1,'High'},{CATEGORY1=sensoren_zaehler},{LODLEVEL_DEU=0,'None'},{CATEGORY3=Sensoren_Zaehler},{SA010ID01=010},{SA010ID02=51},{SA010ID03=200111},{SA010ID06=https://www.belimo.ch},{SA100ID01=100},{SA100ID02=1},{SA100ID04=Anlagenautomation},{SA200ID01=200},{SA200ID02=2},{SA200ID03=Aktive Sensoren},{SA300ID01=300},{SA300ID02=4},{SA300ID03=Montageplatte, Montageclip},{SA350ID01=350},{LOD=0},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
22HH-10
22HH-10
Deeplink
22HH10
22HH10
Vorschau
Level of detail
Low
High
Low
High
Level of detail
None
None
Description text
Kondensationsschalter aktiv, Schalter, Interner Sensor, LED
Kondensationsschalter aktiv, Schalter, Interner Sensor, LED
LOD_DEU
0,'Low',1,'High'
CATEGORY1
sensoren_zaehler
LODLEVEL_DEU
0,'None'
CATEGORY3
Sensoren_Zaehler
Set type
010
Sheet number of the guideline
51
Date of issue (month) of the standard
200111
Web address of the manufacturer
https://www.belimo.ch
Set type
100
Index
1
Field of application
Anlagenautomation
Set type
200
Index
2
Sensor type
Aktive Sensoren
Set type
300
Index
4
4
Mounting types for sensors
Montageplatte, Montageclip
Montageplatte, Montageclip
Set type
350
Index
5
Installation position
beliebig
Set type
400
Index
1
Material housing
Aluminium
Set type
700
Index
3
3
Product description
Kondensationsschalter aktiv, Schalter, Interner Sensor, LED
Kondensationsschalter aktiv, Schalter, Interner Sensor, LED
Min. ambient temperature (in operation)
-20
°C
Max. ambient temperature (in operation)
50
°C
Min. ambient temperature, housing
-20
Max. ambient temperature, housing
60
min. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
-20.00
% rF
Max. ambient humidity (in operation)
50.00
% rF
max. operating temperature
95
Pa
Protection class (IP), electronic evaluation
SA700ID20_
30
Protection class (IP)
IP65
Set type
800
Index
1
Set type
810
Index
3
3
DataNorm-Nummer
22HH-10
22HH-10
Packaging unit
PCE
Quantity per packaging unit
1
Packaging unit name
NMP
Delivery country
AT,BE,CH,DE,ES,FI,FR,FZE,IE,IT,NL,NO,PL,SE,TR,UK
획득
Last update
May 16, 2024, 2:01 PM
부품 번호
22HH-10
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/530bd7e7-084e-47ab-bec0-08e43d9df49d
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: May 16, 2024, 2:01 PM
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.