카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
22DTM-16
BELIMO EMEA
Sensors
Duct Sensors (Air)
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/03_sensoren_zaehler/kanalsensoren_luft/kanalsensor20co2feuchte202f20temperatur11.prj},{NB=22DTM-16 (0)},{SA810ID03=22DTM-16},{SA700ID15=0.00},{SA700ID16=50.00},{SA700ID18=95},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=22DTM16},{PREVIEW=../../png/pic_eu_22dt_1_22dc_1_01_4c.png},{SA810ID10=Kanalsensor CO2 / Feuchte / Temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 180 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm},{LOD_DEU=0,'Low',1,'High'},{CATEGORY3=Sensoren_Zaehler},{CATEGORY2=Systeme},{LODLEVEL_DEU=0,'None'},{SA010ID01=010},{SA010ID02=51},{SA010ID03=200111},{SA010ID06=https://www.belimo.ch},{SA100ID01=100},{SA100ID02=1},{SA100ID04=Anlagenautomation},{SA110ID01=110},{SA110ID02=11},{SA110ID04=Kanalsensor CO2},{SA200ID01=200},{SA200ID02=2},{SA200ID03=Aktive Sensoren},{LOD=0},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
22DTM-16
22DTM-16
Deeplink
22DTM16
22DTM16
Vorschau
Level of detail
Low
High
Low
High
Level of detail
None
None
Description text
Kanalsensor CO2 / Feuchte / Temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 180 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm
Kanalsensor CO2 / Feuchte / Temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 180 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm
LOD_DEU
0,'Low',1,'High'
CATEGORY3
Sensoren_Zaehler
CATEGORY2
Systeme
LODLEVEL_DEU
0,'None'
Set type
010
Sheet number of the guideline
51
Date of issue (month) of the standard
200111
Web address of the manufacturer
https://www.belimo.ch
Set type
100
Index
1
Field of application
Anlagenautomation
Set type
110
Index
11
Sensors series naming
Kanalsensor CO2
Set type
200
Index
2
Sensor type
Aktive Sensoren
Set type
300
Index
6
Mounting types for sensors
Einbau (z. B. Rohr, Kanal, Gerät oder Tauchhülse)
Set type
350
Index
5
Installation position
beliebig
Set type
400
Index
1
Material housing
Aluminium
Set type
700
Index
4
4
Product description
Kanalsensor CO2 / Feuchte / Temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 180 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm
Kanalsensor CO2 / Feuchte / Temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 180 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm
Min. ambient temperature, housing
0
Max. ambient temperature, housing
50
min. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
0.00
% rF
Max. ambient humidity (in operation)
50.00
% rF
max. operating temperature
95
Pa
Protection class (IP), electronic evaluation
SA700ID20_
30
Protection class (IP)
IP65
Set type
800
Index
4
4
Set type
810
Index
4
4
DataNorm-Nummer
22DTM-16
22DTM-16
Quantity per packaging unit
1
Packaging unit name
NMP
Delivery country
AT,BE,CH,DE,ES,FI,FR,FZE,IE,IT,NL,NO,PL,SE,TR,UK
획득
Last update
May 16, 2024, 2:02 PM
부품 번호
22DTM-16
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/378e4802-0d07-4523-9ef1-e3e7486650d3
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: May 16, 2024, 2:02 PM
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.