카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
EP015R-R6+BAC
BELIMO EMEA
Valves
Pressure Independent Control Valves
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/02_ventile/druckunabhaengige_regelventile/epxxr-r6-bac_asmtab.prj},{NB=EP015R-R6+BAC_(1)},{SA810ID03=EP015R-R6+BAC},{SA700ID06=1.200},{SA700ID07=120},{SA700ID08=16},{SA700ID09=1100},{SA700ID13_=1},{SA700ID25=2.800},{SA700ID33=-20},{SA700ID41_=1},{SA700ID42=50.000},{SA010ID04=Belimo},{PREVIEW=ep__r-r6-bac.png},{SA810ID10=Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2\", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1260 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]},{SA700ID05=15},{SA700ID30=16},{LOGX=1,'High',0,'Low'},{SA010ID01=010},{SA010ID02=2},{SA010ID03=200111},{SA010ID06=www.belimo.eu},{SA010ID07=Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Fehler wird keine Haftung übernommen.},{LOG=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Manufacturer order number
EP015R-R6+BAC
EP015R-R6+BAC
Vorschau
ep__r-r6-bac.png
Level of Geometry
High
Low
High
Low
Description/supplementary text for the order number
Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1260 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]
Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1260 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]
Nominal size DN
15
15
nominal pressure
16
kvs value
1.200
1.200
m³/h
획득
Last update
May 16, 2024, 2:03 PM
부품 번호
EP015R-R6+BAC
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/361b1b31-4f52-4cec-ad92-ce06c4a38bad
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: May 16, 2024, 2:03 PM
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.