카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
EV025R2+KBAC
BELIMO EMEA
Valves
Belimo Energy Valve™
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/02_ventile/belimo_energy_valve/ev_epiv_kbac.prj},{NB=EV025R2+KBAC(0)},{SA810ID03=EV025R2+KBAC},{SA700ID06=8.1},{SA700ID09=3500},{SA700ID33=-10},{SA700ID07=120},{SA700ID25=3.100},{SA700ID08=16.0},{VER=27},{DN=25},{SA110ID02=1},{SA400ID02=1},{SA450ID02=1},{SA700ID02=21},{SA810ID15=1.00},{SA300ID02=2},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=EV025R2KBAC},{PREVIEW=../../../../png/pic_eu_evr2bac_4c.png},{SA810ID10=\"Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™ mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 25, Innen- und Aussengewinde, Rp 1\"\"G 1 1/4\"\", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]\"},{SA700ID05=25},{SA700ID30=25},{LOD=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
EV025R2+KBAC
EV025R2+KBAC
Vorschau
Level Of Detail
low
high
low
high
Description text / Additional text
"Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™ mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 25, Innen- und Aussengewinde, Rp 1""G 1 1/4"", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]"
"Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™ mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 25, Innen- und Aussengewinde, Rp 1""G 1 1/4"", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]"
Nominal size DN
25
25
nominal pressure
25
획득
Last update
May 16, 2024, 2:04 PM
부품 번호
EV025R2+KBAC
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/862334f9-8741-4ff3-8ec3-044ae4cc59e6
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: May 16, 2024, 2:04 PM
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.