카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
LM24A-VST
BELIMO EMEA
Actuators
Variable Air Volume
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/01_antriebe/variabler_volumenstrom/_vst_vru.prj},{NB=LM24A-VST(1)},{SA810ID03=LM24A-VST},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID11=1.00},{SA700ID12=2.00},{SA700ID13=0.40},{SA700ID15=1.00},{SA700ID16=2.00},{SA700ID17=0.40},{SA700ID26=95},{SA700ID28_=3},{SA700ID31=35.00},{SA700ID32=0.50},{SA700ID37_=MIN},{SA700ID38_=MIN},{SA010ID04=Belimo},{PREVIEW=../../png/lm24a_vst.png},{SA810ID10=Drehantrieb für VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC/DC},{SA200ID03=kommunikativ},{SA010ID01=010},{SA010ID02=24},{SA010ID13=DEU},{SA010ID14=CH},{SA010ID15=202207},{SA100ID01=100},{SA100ID02=1},{SA100ID04=Elektromotorisch},{SA740ID01=740},{SA740ID02=1},{LOD=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Vorschau
Level of detail
High
Low
High
Low
Manufacturer order number
LM24A-VST
LM24A-VST
Description/supplementary text for the order number
Drehantrieb für VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Drehantrieb für VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
nominal/operating voltage
24
V
type of nominal/operating voltage
AC/DC
Activation
kommunikativ
획득
Last update
May 16, 2024, 2:02 PM
부품 번호
LM24A-VST
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/19fabbb9-fb26-40d3-8fa3-a2b8a52c58fe
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: May 16, 2024, 2:02 PM
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.