카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
PMCA-S2-T(0)
BELIMO EMEA
Actuators
Non Fail-Safe Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/01_antriebe/antriebe_ohne_notstellfunktion/pm2020a.prj},{NB=PMCA-S2-T (0)},{SA810ID03=PMCA-S2-T},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=19.2},{SA700ID008=137.5},{SA700ID11=20.00},{SA700ID12=19.00},{SA700ID13=20.00},{SA700ID15=20.00},{SA700ID16=MIN},{SA700ID17=20.00},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=100},{SA700ID31=68.00},{SA700ID32=6.00},{SA810ID06=MIN},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=PMCAS2T},{PREVIEW=../../png/pic_eu_pmca__4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, 2 x EPU, IP66/67, Klemmen},{SA700ID05=240},{SA700ID06=AC/DC},{SA200ID03=Auf-Zu / 3-Punkt},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
PMCA-S2-T
PMCA-S2-T
Vorschau
Level of detail
Low
High
Low
High
Description text
Drehantrieb, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, 2 x EPU, IP66/67, Klemmen
Drehantrieb, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, 2 x EPU, IP66/67, Klemmen
Nominal/operating voltage
240
V
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
Control
3-point (open/stop)
3-point (open/stop)
획득
Last update
May 16, 2024, 2:03 PM
부품 번호
PMCA-S2-T
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/5f0c506c-2028-4418-9974-3c4f84706fa3
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: May 16, 2024, 2:03 PM
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.