Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Bestell-/Artikelnummer
Deeplink
Vorschau
Detaillierungsgrad
Detaillierungsgrad
Beschreibungstext
LOD_DEU
0,'Low',1,'High'
CATEGORY1
sensoren_zaehler
LODLEVEL_DEU
0,'None'
CATEGORY3
Sensoren_Zaehler
Satzart
010
Blattnummer der Richtlinie
51
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200111
Webadresse des Herstellers
https://www.belimo.ch
Satzart
100
Index
1
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
Satzart
200
Index
2
Ausführung der Sensoren
Aktive Sensoren
Satzart
300
Index
Montagearten der Sensoren
Satzart
350
Index
5
Einbaulage
beliebig
Satzart
400
Index
1
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Satzart
700
Index
Produktname
min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
-20 °C
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
50 °C
Min. Umgebungstemperatur Gehäuse
-20
Max. Umgebungstemperatur Gehäuse
60
min. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
-20.00 % rF
max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
50.00 % rF
max. Betriebsdruck
95 Pa
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
SA700ID20_
30
Schutzart (IP), Messkopf
IP65
Satzart
800
Index
1
Satzart
810
Index
DataNorm-Nummer
Mengeneinheiten
PCE
Menge pro Verpackungseinheit
1
Name der Verpackungseinheit
NMP
Lieferländerfilter
AT,BE,CH,DE,ES,FI,FR,FZE,IE,IT,NL,NO,PL,SE,TR,UK
Procurement
Last update16.05.2024, 14:01
Artikelnummer22HH-10
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/530bd7e7-084e-47ab-bec0-08e43d9df49d
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 16.05.2024, 14:01
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Characteristics Graph
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen