Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Bestell-/Artikelnummer
Deeplink
Vorschau
Detaillierungsgrad
Detaillierungsgrad
Beschreibungstext
LOD_DEU
0,'Low',1,'High'
CATEGORY3
Sensoren_Zaehler
CATEGORY2
Systeme
LODLEVEL_DEU
0,'None'
Satzart
010
Blattnummer der Richtlinie
51
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200111
Webadresse des Herstellers
https://www.belimo.ch
Satzart
100
Index
1
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
Satzart
110
Index
11
Sensoren-Serienbezeichnung
Kanalsensor CO2
Satzart
200
Index
2
Ausführung der Sensoren
Aktive Sensoren
Satzart
300
Index
6
Montagearten der Sensoren
Einbau (z. B. Rohr, Kanal, Gerät oder Tauchhülse)
Satzart
350
Index
5
Einbaulage
beliebig
Satzart
400
Index
1
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Satzart
700
Index
Produktname
Min. Umgebungstemperatur Gehäuse
0
Max. Umgebungstemperatur Gehäuse
50
min. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
0.00 % rF
max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
50.00 % rF
max. Betriebsdruck
95 Pa
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
SA700ID20_
30
Schutzart (IP), Messkopf
IP65
Satzart
800
Index
Satzart
810
Index
DataNorm-Nummer
Menge pro Verpackungseinheit
1
Name der Verpackungseinheit
NMP
Lieferländerfilter
AT,BE,CH,DE,ES,FI,FR,FZE,IE,IT,NL,NO,PL,SE,TR,UK
Procurement
Last update16.05.2024, 14:02
Artikelnummer22DTM-16
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/378e4802-0d07-4523-9ef1-e3e7486650d3
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 16.05.2024, 14:02
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen