Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Bestell-/Artikelnummer
SMC24A-MP
Vorschau
Detaillierungsgrad
Beschreibungstext
Schnellläufer-Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...150 s), IP54
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
Ansteuerung
stetig / kommunikativ
Procurement
Last update16.05.2024, 14:03
ArtikelnummerSMC24A-MP
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/3cc9c420-407b-40e4-904e-76a1682ceee7
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 16.05.2024, 14:03
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Characteristics Graph
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen