Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Añadir para comparar
Borrar todos los filtros
Productos disponibles: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Manufacturer’s reference number
EV24A-RE
Level of geometry
high
low
Product description
EV24A-RE, Actuador para válvula de asiento (RetroFIT+), 2500 N, IP54
Nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
2.5 VA
max. power consumption DC (in starting state)
4.50
W
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Control
3-point (open/stop)
Actuator connection
interlocking
Mechanical power transmission
Stroke
Shaft holder
interlocking
Applications
Wasser
max. power consumption AC (in starting state)
4.50
VA
max. power consumption AC (at rest)
0.5 VA
power consumption DC (in operation)
2.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
0.5 W
Permissible condensation
No
pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP54
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
56 dB(A)
mass (net)
3.200 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
0 °C
Permitted ambient humidity (in operation)
95 % rF
Description/supplementary text for the order number
Actuador para válvula de asiento (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 188 s, Carrera nominal 50 mm, IP54, Terminales
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update19 sept 2025, 12:36
Part numberEV24A-RE
Toda la información sin garantía
Última actualización: 19 sept 2025, 12:36
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Characteristics Graph
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales