Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Alle Filter löschen
Auswählbare Produkte: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
Bestell-/Artikelnummer
EV24A-RE
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Produktbeschreibung
EV24A-RE, Hubantrieb (RetroFIT+), 2500 N, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
2.5 VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
4.50
W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Ansteuerung
Auf-Zu / 3-Punkt
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Hub
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Wasser
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
4.50
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
0.5 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
2.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
0.5 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
56 dB(A)
Masse (netto)
3.200 kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
0 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungstext
Hubantrieb (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 188 s, Hub 50 mm, IP54, Klemmen
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:36
ArtikelnummerEV24A-RE
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.09.2025, 12:36
Preview - Generation

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen