Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Wybór modelu CAD
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
LOG
high
low
Manufacturer’s reference number
NR24A
Product description
NR24A, Siłownik obrotowy, 10 Nm, IP54
Nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
2.00 VA
max. power consumption DC (in starting state)
4.00
W
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
Minimum operating voltage (lower functioning limit)
19.2 V
Maximum operating voltage (upper functioning limit)
28.8 V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Control
3-point (open/stop)
Actuator connection
interlocking
Mechanical power transmission
rotary
Shaft holder
interlocking
Applications
Wasser
max. power consumption AC (in starting state)
4.00
VA
max. power consumption AC (at rest)
0.20 VA
power consumption DC (in operation)
2.00 W
max. power consumption DC (at rest)
0.20 W
Permissible condensation
No
pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP54
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
35.00 dB(A)
mass (net)
0.720 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
-30 °C
Permitted ambient humidity (in operation)
95 % rF
Description/supplementary text for the order number
Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, IP54
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update19 wrz 2025, 12:37
Part numberNR24A
Wszystkie informacje bez gwarancji
Ostatnia aktualizacja: 19 wrz 2025, 12:37
Preview - Generation

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura