Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
LOG
hoch
niedrig
Hersteller-Bestellnummer
NR24A
Produktbeschreibung
NR24A, Drehantrieb, 10 Nm, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
2.00 VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
4.00
W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
Minimale Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
Maximale Betriebsspannung (obere Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160),bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung
50/60 Hz
Ansteuerung
Auf-Zu / 3-Punkt
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Wasser
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
4.00
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
0.20 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
2.00 W
max. Leistungsaufnahme DC (Ruhe)
0.20 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
35.00 dB(A)
Masse (netto)
0.720 kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP54
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:37
ArtikelnummerNR24A
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.09.2025, 12:37
Preview - Generation

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen