Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Manufacturer name
Belimo
Manufacturer’s reference number
R3032-BL2
Preview
Level of geometry
low
high
Nominal size
32
Nominal pressure PN
40
kvs value
9.000
m³/h
Valve type
Regulators with actuator
Armaturen - Serie
3-way Changeover ball valve, Internal thread, L-bore
Product description
R3032-BL2, 3-way Changeover ball valve, Internal thread, L-bore
max. operating temperature
100 °C
max. operating pressure
16 bar
Maximum permissible pressure differential across valve
3500 mbar
Body types
3-way
Body connection variants
female thread
Body material
brass
Surface
vernickelt
min. operating temperature
-10 °C
measuring or control range of flow rate (from … to)
none
Weight (net)
0.90 kg
Presettable insert
no
permitted media
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Manual override on the valve available
no
Description text
Umschaltkugelhahn, 3-Weg, L-Bohrung, DN 32, Innengewinde, Rp 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, kvs 9 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Part number of the standard
2
Information on exporting the valve/actuator combination.
When selecting valve/actuator combinations, please select the export format "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)"!
Принадлежности: Actuator
-
LR230A_High
LR230A_Low
LR230A-S_High
LR230A-S_Low
LR24A_High
LR24A_Low
LR24A-KNX_High
LR24A-KNX_Low
LR24A-MOD_High
LR24A-MOD_Low
NR24A-MOD_High
NR24A-MOD_Low
Procurement
Last update19.09.2025, 12:36
Part numberR3032-BL2
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: 19.09.2025, 12:36
Preview - Generation

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро