Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Manufacturer name
Belimo
Manufacturer order number
H6080X90-SP2
Preview
Level of geometry
high
low
Nominal size
80
Nominal pressure PN
25
kvs value
90.000
m³/h
Valve assembly type
Régulateurs avec servomoteur
Armaturen - Serie
2 voies Vanne à siège (à clapet équilibré), Brides, PN 25
Product description
H6080X90-SP2, 2 voies Vanne à siège (à clapet équilibré), Brides, PN 25
max. operating temperature
150 °C
max. operating pressure
25 bar
Maximum permissible pressure differential across valve
Body types
2-way
Body connection variants
flange
Body material
Ductile iron
Surface
Protective coating
min. operating temperature
5 °C
measuring or control range of flow rate (from … to)
none
Weight (net)
24.00 kg
Presettable insert
ja
Permitted media
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Manual override on the valve available
No
Description/supplementary text for the order number
Vanne à siège (à clapet équilibré), 2 voies, DN 80, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 90 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Sheet number of the guideline
2
Information on exporting the valve/actuator combination.
Dans le cas d'une sélection avec combinaison vanne/servomoteur, veuillez choisir le format d'exportation "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" !
Accessoires: Servomoteurs
-
NV24A-SR-TPC_Low
NV24A-SR-TPC_High
NV24A-SZ-TPC_Low
NV24A-SZ-TPC_High
NV24A-TPC_Low
NV24A-TPC_High
NVC230A-TPC_Low
NVC230A-TPC_High
NVC24A-MP-TPC_Low
NVC24A-MP-TPC_High
NVC24A-SR-TPC_Low
NVC24A-SR-TPC_High
NVC24A-SZ-TPC_Low
NVC24A-SZ-TPC_High
NVK24A-MOD_Low
NVK24A-MOD_High
NVK24A-MP-TPC_Low
NVK24A-MP-TPC_High
NVK230A-3_Low
NVK230A-3_High
NVK24A-3-TPC_Low
NVK24A-3-TPC_High
NVK24A-SR-TPC_Low
NVK24A-SR-TPC_High
NVK24A-SZ-TPC_Low
NVK24A-SZ-TPC_High
NVKC24A-MP-TPC_Low
NVKC24A-MP-TPC_High
NVKC24A-SR-TPC_Low
NVKC24A-SR-TPC_High
NVKC24A-SZ-TPC_Low
NVKC24A-SZ-TPC_High
SV24A-MOD_Low
SV24A-MOD_High
SV230A-TPC_Low
SV230A-TPC_High
SV24A-MP-TPC_Low
SV24A-MP-TPC_High
SV24A-SR-TPC_Low
SV24A-SR-TPC_High
SV24A-SZ-TPC_Low
SV24A-SZ-TPC_High
SV24A-TPC_Low
SV24A-TPC_High
SVC24A-MP-TPC_Low
SVC24A-MP-TPC_High
SVC24A-SR-TPC_Low
SVC24A-SR-TPC_High
SVC24A-SZ-TPC_Low
SVC24A-SZ-TPC_High
Procurement
Last update19 sept. 2025 12:37
Part numberH6080X90-SP2
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 sept. 2025 12:37
Aperçus & Génération 3D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale