Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometrické vyhledávání
Vyhledávání skečů
Vyhledávání proměnných
Výběr CAD modelu
Přidat pro srovnání
Dostupné produkty: 1
Manufacturer name
Belimo
Manufacturer order number
H6080X90-SP2
Preview
Level of geometry
high
low
Nominal size
80
Nominal pressure PN
25
kvs value
90.000
m³/h
Valve assembly type
Control valve assemblies with actuator b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)
Armaturen - Serie
2-way Globe valve (partial pressure-balanced), Flange, PN 25
Product description
H6080X90-SP2, 2-way Globe valve (partial pressure-balanced), Flange, PN 25
max. operating temperature
150 °C
max. operating pressure
25 bar
Maximum permissible pressure differential across valve
Body types
2-way
Body connection variants
flange
Body material
Ductile iron
Surface
Protective coating
min. operating temperature
5 °C
measuring or control range of flow rate (from … to)
none
Weight (net)
24.00 kg
Presettable insert
ja
Permitted media
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Manual override on the valve available
No
Description text
Globe valve (partial pressure-balanced), 2-way, DN 80, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 90 m³/h, Fluid temperature 5...150°C [41...302°F]
Sheet number of the guideline
2
Information on exporting the valve/actuator combination.
When selecting valve/actuator combinations, please select the export format "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)"!
Příslušenství: Actuator
-
NV24A-SR-TPC_Low
NV24A-SR-TPC_High
NV24A-SZ-TPC_Low
NV24A-SZ-TPC_High
NV24A-TPC_Low
NV24A-TPC_High
NVC230A-TPC_Low
NVC230A-TPC_High
NVC24A-MP-TPC_Low
NVC24A-MP-TPC_High
NVC24A-SR-TPC_Low
NVC24A-SR-TPC_High
NVC24A-SZ-TPC_Low
NVC24A-SZ-TPC_High
NVK24A-MOD_Low
NVK24A-MOD_High
NVK24A-MP-TPC_Low
NVK24A-MP-TPC_High
NVK230A-3_Low
NVK230A-3_High
NVK24A-3-TPC_Low
NVK24A-3-TPC_High
NVK24A-SR-TPC_Low
NVK24A-SR-TPC_High
NVK24A-SZ-TPC_Low
NVK24A-SZ-TPC_High
NVKC24A-MP-TPC_Low
NVKC24A-MP-TPC_High
NVKC24A-SR-TPC_Low
NVKC24A-SR-TPC_High
NVKC24A-SZ-TPC_Low
NVKC24A-SZ-TPC_High
SV24A-MOD_Low
SV24A-MOD_High
SV230A-TPC_Low
SV230A-TPC_High
SV24A-MP-TPC_Low
SV24A-MP-TPC_High
SV24A-SR-TPC_Low
SV24A-SR-TPC_High
SV24A-SZ-TPC_Low
SV24A-SZ-TPC_High
SV24A-TPC_Low
SV24A-TPC_High
SVC24A-MP-TPC_Low
SVC24A-MP-TPC_High
SVC24A-SR-TPC_Low
SVC24A-SR-TPC_High
SVC24A-SZ-TPC_Low
SVC24A-SZ-TPC_High
Procurement
Last update19.09.2025, 12:37
Part numberH6080X90-SP2
Veškeré informace bez záruky
Poslední aktualizace: 19.09.2025, 12:37
Preview - Generation

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady