Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
可変探索
CADモデル選択
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 1
Herstellername
Belimo
Bestell-/Artikelnummer
H6020X6P3-S2
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Nennmaß
20
Nenndruck PN
25
kvs-Wert
6.300
m³/h
Armaturtyp
Regelungsarmaturen mit Antrieb
Armaturen - Serie
2-Weg Hubventil, Flansch, PN 25
Produktbeschreibung
H6020X6P3-S2, 2-Weg Hubventil, Flansch, PN 25
max. Betriebstemperatur
150 °C
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
25 bar
max. Differenzdruck
Bauformen
2-Weg
Anschlussarten
Flansch
Gehäusewerkstoff
Sphäroguss
Oberfläche
Schutzlackiert
min. Betriebstemperatur
5 °C
Regelcharakteristik der Armatur
keine
Gewicht (netto)
4.60 kg
Voreinstellbar/Einsatz
ja
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
Beschreibungstext
Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™ mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 80, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberw
Blattnummer der Richtlinie
2
Information zum Export der Kombination Ventil/Antrieb
Bei Auswahl von Kombinationen Ventil/Antrieb bitte das Exportformat "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" auswählen!
Antrieb
-
NV230A-TPC_Low
NV230A-TPC_High
NV24A-MOD_Low
NV24A-MOD_High
NV24A-MP-TPC_Low
NV24A-MP-TPC_High
NV24A-SR-TPC_Low
NV24A-SR-TPC_High
NV24A-SZ-TPC_Low
NV24A-SZ-TPC_High
NV24A-TPC_Low
NV24A-TPC_High
NVC230A-TPC_Low
NVC230A-TPC_High
NVC24A-MP-TPC_Low
NVC24A-MP-TPC_High
NVC24A-SR-TPC_Low
NVC24A-SR-TPC_High
NVC24A-SZ-TPC_Low
NVC24A-SZ-TPC_High
LV24A-MOD_Low
LV24A-MOD_High
LV24A-TPC_Low
LV24A-TPC_High
LVC24A-MP-TPC_Low
LVC24A-MP-TPC_High
LVC24A-SR-TPC_Low
LVC24A-SR-TPC_High
LVC24A-SZ-TPC_Low
LVC24A-SZ-TPC_High
LV24A-MOD_Low
LV24A-MOD_High
LV230A-TPC_Low
LV230A-TPC_High
LV24A-MP-TPC_Low
LV24A-MP-TPC_High
LV24A-SR-TPC_Low
LV24A-SR-TPC_High
LV24A-SZ-TPC_Low
LV24A-SZ-TPC_High
NVK24A-MOD_Low
NVK24A-MOD_High
NVK24A-MP-TPC_Low
NVK24A-MP-TPC_High
NVK230A-3_Low
NVK230A-3_High
NVK24A-3-TPC_Low
NVK24A-3-TPC_High
NVK24A-SR-TPC_Low
NVK24A-SR-TPC_High
NVK24A-SZ-TPC_Low
NVK24A-SZ-TPC_High
NVKC24A-MP-TPC_Low
NVKC24A-MP-TPC_High
NVKC24A-SR-TPC_Low
NVKC24A-SR-TPC_High
NVKC24A-SZ-TPC_Low
NVKC24A-SZ-TPC_High
NVK24A-MOD_Low
NVK24A-MOD_High
NVK24A-MP-TPC_Low
NVK24A-MP-TPC_High
SV24A-MOD_Low
SV24A-MOD_High
SV230A-TPC_Low
SV230A-TPC_High
SV24A-MP-TPC_Low
SV24A-MP-TPC_High
SV24A-SR-TPC_Low
SV24A-SR-TPC_High
SV24A-SZ-TPC_Low
SV24A-SZ-TPC_High
SV24A-TPC_Low
SV24A-TPC_High
SVC24A-MP-TPC_Low
SVC24A-MP-TPC_High
SVC24A-SR-TPC_Low
SVC24A-SR-TPC_High
SVC24A-SZ-TPC_Low
SVC24A-SZ-TPC_High
SV24A-MOD_Low
SV24A-MOD_High
Procurement
Last update19.09.2025, 12:39
Part numberH6020X6P3-S2
保証なしのすべての情報
最後の更新: 19.09.2025, 12:39
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
2Dプレビュー

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください