Catalog navigation
Bütün kataloglar
Geometrik arama
Taslak arama
Değişken Arama
CAD Model seçimi
Karşılaştırma için ekle
Uygun ürünler: 1
Manufacturer name
Belimo
Manufacturer order number
H610S
Preview
Level of geometry
high
low
Nominal size
15
Nominal pressure PN
16
kvs value
0.400
m³/h
Valve assembly type
Motorlu regülatörler
Armaturen - Serie
2 yollu Glob vana, Flanş, PN 16
Product description
H610S, 2 yollu Glob vana, Flanş, PN 16
max. operating temperature
150 °C
max. operating pressure
16 bar
Maximum permissible pressure differential across valve
Body types
2-way
Body connection variants
flange
Body material
grey iron
Surface
Protective coating
min. operating temperature
5 °C
measuring or control range of flow rate (from … to)
none
Weight (net)
3.90 kg
Presettable insert
ja
Permitted media
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Manual override on the valve available
No
Description/supplementary text for the order number
Glob vana, 2 yollu, DN 15, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Sheet number of the guideline
2
Information on exporting the valve/actuator combination.
Vana/motor kombinasyonlarını seçerken, lütfen "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" dışa aktarma formatını seçin!
Aksesuarlar: Motorlar
-
NV230A-TPC_Low
NV230A-TPC_High
NV24A-MOD_Low
NV24A-MOD_High
NV24A-MP-TPC_Low
NV24A-MP-TPC_High
NV24A-SR-TPC_Low
NV24A-SR-TPC_High
NV24A-SZ-TPC_Low
NV24A-SZ-TPC_High
NV24A-TPC_Low
NV24A-TPC_High
NVC230A-TPC_Low
NVC230A-TPC_High
NVC24A-MP-TPC_Low
NVC24A-MP-TPC_High
NVC24A-SR-TPC_Low
NVC24A-SR-TPC_High
NVC24A-SZ-TPC_Low
NVC24A-SZ-TPC_High
LV24A-MOD_Low
LV24A-MOD_High
LV24A-TPC_Low
LV24A-TPC_High
LVC24A-MP-TPC_Low
LVC24A-MP-TPC_High
LVC24A-SR-TPC_Low
LVC24A-SR-TPC_High
LVC24A-SZ-TPC_Low
LVC24A-SZ-TPC_High
NVK24A-MOD_Low
NVK24A-MOD_High
NVK24A-MP-TPC_Low
NVK24A-MP-TPC_High
NVK230A-3_Low
NVK230A-3_High
NVK24A-3-TPC_Low
NVK24A-3-TPC_High
NVK24A-SR-TPC_Low
NVK24A-SR-TPC_High
NVK24A-SZ-TPC_Low
NVK24A-SZ-TPC_High
NVKC24A-MP-TPC_Low
NVKC24A-MP-TPC_High
NVKC24A-SR-TPC_Low
NVKC24A-SR-TPC_High
NVKC24A-SZ-TPC_Low
NVKC24A-SZ-TPC_High
SV24A-MOD_Low
SV24A-MOD_High
SV230A-TPC_Low
SV230A-TPC_High
SV24A-MP-TPC_Low
SV24A-MP-TPC_High
SV24A-SR-TPC_Low
SV24A-SR-TPC_High
SV24A-SZ-TPC_Low
SV24A-SZ-TPC_High
SV24A-TPC_Low
SV24A-TPC_High
SVC24A-MP-TPC_Low
SVC24A-MP-TPC_High
SVC24A-SR-TPC_Low
SVC24A-SR-TPC_High
SVC24A-SZ-TPC_Low
SVC24A-SZ-TPC_High
Procurement
Last update19 Eyl 2025 12:37
Part numberH610S
Tüm bilgiler garantisiz
Son Güncelleme: 19 Eyl 2025 12:37
Preview - Generation
Öngörünüm
Alıntı yapmak
3D
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin