Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Herstellername
Belimo
Bestell-/Artikelnummer
H611R
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Nennmaß
15
Nenndruck PN
6
kvs-Wert
0.600
m³/h
Armaturtyp
Regelungsarmaturen mit Antrieb
Armaturen - Serie
2-Weg Hubventil, Flansch, PN 6
Produktbeschreibung
H611R, 2-Weg Hubventil, Flansch, PN 6
max. Betriebstemperatur
120 °C
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
6 bar
max. Differenzdruck
Bauformen
2-Weg
Anschlussarten
Flansch
Gehäusewerkstoff
Grauguss
Oberfläche
Schutzlackiert
min. Betriebstemperatur
-10 °C
Regelcharakteristik der Armatur
keine
Gewicht (netto)
3.20 kg
Voreinstellbar/Einsatz
ja
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
Beschreibungstext
Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™ mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 80, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberw
Blattnummer der Richtlinie
2
Information zum Export der Kombination Ventil/Antrieb
Bei Auswahl von Kombinationen Ventil/Antrieb bitte das Exportformat "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" auswählen!
Antrieb
-
NV230A-TPC_Low
NV230A-TPC_High
NV24A-MOD_Low
NV24A-MOD_High
NV24A-MP-TPC_Low
NV24A-MP-TPC_High
NV24A-SR-TPC_Low
NV24A-SR-TPC_High
NV24A-SZ-TPC_Low
NV24A-SZ-TPC_High
NV24A-TPC_Low
NV24A-TPC_High
NVC230A-TPC_Low
NVC230A-TPC_High
NVC24A-MP-TPC_Low
NVC24A-MP-TPC_High
NVC24A-SR-TPC_Low
NVC24A-SR-TPC_High
NVC24A-SZ-TPC_Low
NVC24A-SZ-TPC_High
LV24A-MOD_Low
LV24A-MOD_High
LV24A-TPC_Low
LV24A-TPC_High
LVC24A-MP-TPC_Low
LVC24A-MP-TPC_High
LVC24A-SR-TPC_Low
LVC24A-SR-TPC_High
LVC24A-SZ-TPC_Low
LVC24A-SZ-TPC_High
NVK24A-MOD_Low
NVK24A-MOD_High
NVK24A-MP-TPC_Low
NVK24A-MP-TPC_High
NVK230A-3_Low
NVK230A-3_High
NVK24A-3-TPC_Low
NVK24A-3-TPC_High
NVK24A-SR-TPC_Low
NVK24A-SR-TPC_High
NVK24A-SZ-TPC_Low
NVK24A-SZ-TPC_High
NVKC24A-MP-TPC_Low
NVKC24A-MP-TPC_High
NVKC24A-SR-TPC_Low
NVKC24A-SR-TPC_High
NVKC24A-SZ-TPC_Low
NVKC24A-SZ-TPC_High
SV24A-MOD_Low
SV24A-MOD_High
SV230A-TPC_Low
SV230A-TPC_High
SV24A-MP-TPC_Low
SV24A-MP-TPC_High
SV24A-SR-TPC_Low
SV24A-SR-TPC_High
SV24A-SZ-TPC_Low
SV24A-SZ-TPC_High
SV24A-TPC_Low
SV24A-TPC_High
SVC24A-MP-TPC_Low
SVC24A-MP-TPC_High
SVC24A-SR-TPC_Low
SVC24A-SR-TPC_High
SVC24A-SZ-TPC_Low
SVC24A-SZ-TPC_High
Procurement
Last update19.09.2025, 12:37
Part numberH611R
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: 19.09.2025, 12:37
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро