Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Wybór modelu CAD
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
Manufacturer name
Belimo
Manufacturer order number
H611R
Preview
Level of geometry
high
low
Nominal size
15
Nominal pressure PN
6
kvs value
0.600
m³/h
Valve assembly type
Regulatory z siłownikiem
Armaturen - Serie
2-drog. Zawór grzybkowy, Kołnierz, PN 6
Product description
H611R, 2-drog. Zawór grzybkowy, Kołnierz, PN 6
max. operating temperature
120 °C
max. operating pressure
6 bar
Maximum permissible pressure differential across valve
Body types
2-way
Body connection variants
flange
Body material
grey iron
Surface
Protective coating
min. operating temperature
-10 °C
measuring or control range of flow rate (from … to)
none
Weight (net)
3.20 kg
Presettable insert
ja
Permitted media
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Manual override on the valve available
No
Description/supplementary text for the order number
Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
Sheet number of the guideline
2
Information on exporting the valve/actuator combination.
Podczas wybierania kombinacji zawór/siłownik trzeba wybrać format eksportowania danych „Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)”!
Zapasy: Siłowniki
-
NV230A-TPC_Low
NV230A-TPC_High
NV24A-MOD_Low
NV24A-MOD_High
NV24A-MP-TPC_Low
NV24A-MP-TPC_High
NV24A-SR-TPC_Low
NV24A-SR-TPC_High
NV24A-SZ-TPC_Low
NV24A-SZ-TPC_High
NV24A-TPC_Low
NV24A-TPC_High
NVC230A-TPC_Low
NVC230A-TPC_High
NVC24A-MP-TPC_Low
NVC24A-MP-TPC_High
NVC24A-SR-TPC_Low
NVC24A-SR-TPC_High
NVC24A-SZ-TPC_Low
NVC24A-SZ-TPC_High
LV24A-MOD_Low
LV24A-MOD_High
LV24A-TPC_Low
LV24A-TPC_High
LVC24A-MP-TPC_Low
LVC24A-MP-TPC_High
LVC24A-SR-TPC_Low
LVC24A-SR-TPC_High
LVC24A-SZ-TPC_Low
LVC24A-SZ-TPC_High
NVK24A-MOD_Low
NVK24A-MOD_High
NVK24A-MP-TPC_Low
NVK24A-MP-TPC_High
NVK230A-3_Low
NVK230A-3_High
NVK24A-3-TPC_Low
NVK24A-3-TPC_High
NVK24A-SR-TPC_Low
NVK24A-SR-TPC_High
NVK24A-SZ-TPC_Low
NVK24A-SZ-TPC_High
NVKC24A-MP-TPC_Low
NVKC24A-MP-TPC_High
NVKC24A-SR-TPC_Low
NVKC24A-SR-TPC_High
NVKC24A-SZ-TPC_Low
NVKC24A-SZ-TPC_High
SV24A-MOD_Low
SV24A-MOD_High
SV230A-TPC_Low
SV230A-TPC_High
SV24A-MP-TPC_Low
SV24A-MP-TPC_High
SV24A-SR-TPC_Low
SV24A-SR-TPC_High
SV24A-SZ-TPC_Low
SV24A-SZ-TPC_High
SV24A-TPC_Low
SV24A-TPC_High
SVC24A-MP-TPC_Low
SVC24A-MP-TPC_High
SVC24A-SR-TPC_Low
SVC24A-SR-TPC_High
SVC24A-SZ-TPC_Low
SVC24A-SZ-TPC_High
Procurement
Last update19 wrz 2025, 12:37
Part numberH611R
Wszystkie informacje bez gwarancji
Ostatnia aktualizacja: 19 wrz 2025, 12:37
Preview - Generation
Podgląd
Cytat
3D
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura