Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometrické vyhledávání
Vyhledávání skečů
Vyhledávání proměnných
Výběr CAD modelu
Přidat pro srovnání
Dostupné produkty: 1
Herstellername
Belimo
Bestell-Nummer
C220QPT-G
Vorschaubild
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Nennweite DN
15
Nenndruck PN
25
Armaturentyp
Selbsttätiges druckunabhängiges Regelventil (dynamischer Durchfluss-/Volumenstromregler, druckbalanciertes Regelventil, Volumenstrom- u. Temperaturregler) a) (Ein dynamischer Volumenstromregler hält die Durchflussmenge unabhängig von anstehendem Differenzdruck konstant.)
Armaturentyp
PI Zonenventil
Produktbeschreibung
C220QPT-G, PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), mit Messstutzen (P/T ports)
max. Betriebstemperatur
120 °C
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16 bar
Max. zulässiger Differenzdruck Δpmax (über dem Ventil)
16000 mbar
Bauformen
Durchgang
Gehäuseanschlussarten
Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Messing
min. Betriebstemperatur
-20 °C
Regelcharakteristik der Armatur
keine
Masse (netto)
0.71 kg
Voreinstellbar/Einsatz
Ja
zul. Medien
Wasser
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
Beschreibungstext
PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C)
Blattnummer der Richtlinie
2
Symbol
../../../_pool_/90/e3/c22020q-20202c202-weg20zonenventil2c20innengewinde2c20bis20ps3d1600kpa_1.dwg
Preview - Generation
Náhled
Citát
3D
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady