Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Herstellername
Belimo
Bestell-Nummer
C215QFL-C
Bestell-Nummer
C215QFL-C
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Nenndruck PN
25
kvs-Wert
0.000
m³/h
Armaturentyp
Durchfluss-/Volumenstromregler
Armaturentyp
2-Weg PI Durchflussbegrenzerventil, Innengewinde
Produktbeschreibung
C215QFL-C, 2-Weg PI Durchflussbegrenzerventil, Innengewinde
max. Betriebstemperatur
60 °C
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16 bar
Max. zulässiger Differenzdruck Δpmax (über dem Ventil)
280 mbar
Bauformen
Durchgang
Gehäuseanschlussarten
Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
Verchromt
min. Betriebstemperatur
2 °C
Regelcharakteristik der Armatur
keine
Masse (netto)
0.34 kg
Voreinstellbar/Einsatz
ja
zul. Medien
Wasser
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
Beschreibungstext
PI Durchflussbegrenzerventil (PIFLV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 290 l/h, Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F]
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200111
Blattnummer der Richtlinie
2
Armaturenart
Absperr- und Regelarmaturen
max. Glykolanteil des Mediums
0.0 %
Information zum Export der Kombination Ventil/Antrieb
Bei Auswahl von Kombinationen Ventil/Antrieb bitte das Exportformat "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" auswählen!
Nennweite DN
15
DataNorm-Nummer
C215QFL-C
Symbol
../../../_pool_/90/e3/c22020q-20202c202-weg20zonenventil2c20innengewinde2c20bis20ps3d1600kpa_1.dwg
Antrieb
-
CQC230A_Low
CQC230A_High
CQ230A-T_Low
CQ230A-T_High
CQ24A_Low
CQ24A_High
CQ24A-BAC_Low
CQ24A-BAC_High
CQ24A-MPL_Low
CQ24A-MPL_High
CQ24A-MPL-T_Low
CQ24A-MPL-T_High
CQ24A-T_Low
CQ24A-T_High
CQD230A_Low
CQD230A_High
CQD24A_Low
CQD24A_High
CQD24A-MPL_Low
CQD24A-MPL_High
CQD24A-T_Low
CQD24A-T_High
CQC230A_Low
CQC230A_High
CQK230A_Low
CQK230A_High
CQK230A-T_Low
CQK230A-T_High
CQK24A_Low
CQK24A_High
CQK24A-MPL_Low
CQK24A-MPL_High
CQK24A-MPL-T_Low
CQK24A-MPL-T_High
CQKD230A_Low
CQKD230A_High
CQKD24A_Low
CQKD24A_High
Procurement
Last update19.09.2025, 12:36
Part numberC215QFL-C
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: 19.09.2025, 12:36
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро