Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Wybór modelu CAD
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
Manufacturer name
Belimo
Manufacturer’s reference number
C215QFL-C
Manufacturer’s reference number
C215QFL-C
Preview
Level of Geometry
high
low
nominal pressure
25
kvs value
0.000
m³/h
Valve type
flow rate/volume flow regulator
Valve type
2-Weg PI Durchflussbegrenzerventil, Innengewinde
Product description
C215QFL-C, 2-drog. Zawór ogranicznika przepływu PI, Gwint wewnętrzny
max. operating temperature
60 °C
max. operating pressure
16 bar
Maximum permissible pressure differential across valve
280 mbar
Body style
straight
Body connection variants
female thread
Body material
Mosiądz
Surface
chrome-plated
min. operating temperature
2 °C
measuring or control range of flow rate (from … to)
none
mass (net)
0.34 kg
Presettable insert
yes
permitted media
Wasser
Manual adjustment on the valve available
No
Description/supplementary text for the order number
Zawór ogranicznika przepływu PI (PIFLV), 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 290 l/h, Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F]
Date of issue (month) of the standard
200111
Sheet number of the guideline
2
Valve type
shut-off and control valve assemblies
Max. Glycol content of the medium
0.0 %
Information on exporting the valve/actuator combination.
Podczas wybierania kombinacji zawór/siłownik trzeba wybrać format eksportowania danych „Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)”!
Nominal size DN
15
Datanorm number
C215QFL-C
Symbol
../../../_pool_/90/e3/c22020q-20202c202-weg20zonenventil2c20innengewinde2c20bis20ps3d1600kpa_1.dwg
Zapasy: Siłowniki
-
CQC230A_Low
CQC230A_High
CQ230A-T_Low
CQ230A-T_High
CQ24A_Low
CQ24A_High
CQ24A-BAC_Low
CQ24A-BAC_High
CQ24A-MPL_Low
CQ24A-MPL_High
CQ24A-MPL-T_Low
CQ24A-MPL-T_High
CQ24A-T_Low
CQ24A-T_High
CQD230A_Low
CQD230A_High
CQD24A_Low
CQD24A_High
CQD24A-MPL_Low
CQD24A-MPL_High
CQD24A-T_Low
CQD24A-T_High
CQC230A_Low
CQC230A_High
CQK230A_Low
CQK230A_High
CQK230A-T_Low
CQK230A-T_High
CQK24A_Low
CQK24A_High
CQK24A-MPL_Low
CQK24A-MPL_High
CQK24A-MPL-T_Low
CQK24A-MPL-T_High
CQKD230A_Low
CQKD230A_High
CQKD24A_Low
CQKD24A_High
Procurement
Last update19 wrz 2025, 12:36
Part numberC215QFL-C
Wszystkie informacje bez gwarancji
Ostatnia aktualizacja: 19 wrz 2025, 12:36
Preview - Generation
Podgląd
Cytat
3D
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura