Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
Preview
Level of Geometry
Description text
Nominal size
nominal pressure
16
kvs value
m³/h
Valve assembly type
Manuelles Strangregulierventil
Product description
Body style
Drei-Wege
Body connection variants
Flansch
Body material
Sphäroguss
max. operating pressure
16 bar
max. operating temperature
120 °C
permitted media
Wasser
mass (net)
kg
Manual adjustment on the valve available
Nein
max. Glykolanteil des Mediums
50
Sheet number of the guideline
2
Procurement
Last updateOct 11, 2024, 6:09 AM
Part numberD7200WL/BAC
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/ee8fd41b-89b8-4063-9557-7031d2a26a46
Currency:
$
£
¥
CN¥
保証なしのすべての情報
最後の更新: Oct 11, 2024, 6:09 AM
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください