Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Herstellername
Belimo
Bestell-Nummer
D625N
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Nennmaß
25
Nenndruck PN
10
kvs-Wert
24.000
m³/h
Armaturtyp
Regelungsarmaturen mit Antrieb
Armaturentyp
2-Weg Drosselklappe, Laschenaugen
max. Betriebstemperatur
120 °C
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16 bar
max. Differenzdruck
3000 mbar
Bauformen
2-Weg
Anschlussarten
Flansch mit Laschenauge
Gehäusewerkstoff
Sphäroguss
Oberfläche
Pulverbeschichtet
min. Betriebstemperatur
-20 °C
Regelcharakteristik der Armatur
keine
Masse (netto)
1.10 kg
Voreinstellbar/Einsatz
ja
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
Beschreibungstext
Drosselklappe, 2-Weg, DN 25, Flansch mit Laschenaugen PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Blattnummer der Richtlinie
2
Armaturenart
Absperr- und Regelarmaturen
Nennweite DN
25
Information zum Export der Kombination Ventil/Antrieb
Bei Auswahl von Kombinationen Ventil/Antrieb bitte das Exportformat "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" auswählen!
Antrieb
-
SR230P-5_Low
SR230P-5_High
SR24P-5_Low
SR24P-5_High
SR24P-SR-5_Low
SR24P-SR-5_High
GR230A-5_Low-0
GR230A-5_High-1
GR24A-5_Low-0
GR24A-5_High-1
GR24A-MP-5_Low-0
GR24A-MP-5_High-1
GR24A-SR-5_Low-0
GR24A-SR-5_High-1
GRC230A-5_Low-0
GRC230A-5_High-1
GRC24A-5_Low-0
GRC24A-5_High-1
GRK24A-5_Low
GRK24A-5_High
GRK24A-SR-5_Low
GRK24A-SR-5_High
GRK24A-SZ-5_Low
GRK24A-SZ-5_High
ZD6N-S100_Low
ZD6N-S100_High
SR230A-SR-5_Low
SR230A-SR-5_High
SR24A-MP-5_Low
SR24A-MP-5_High
SR24A-SR-5_Low
SR24A-SR-5_High
SRC24A-SR-5_Low
SRC24A-SR-5_High
SRF24A-5_Low
SRF24A-5_High
SRF24A-5-O_Low
SRF24A-5-O_High
SRF24A-S2-5_Low
SRF24A-S2-5_High
SRF24A-S2-5-O_Low
SRF24A-S2-5-O_High
SRF24A-SR-5_Low
SRF24A-SR-5_High
SRF24A-SR-5-O_Low
SRF24A-SR-5-O_High
SRF24A-SR-S2-5_Low
SRF24A-SR-S2-5_High
SRF24A-SZ-5_Low
SRF24A-SZ-5_High
SRF24A-SZ-5-O_Low
SRF24A-SZ-5-O_High
SRF24A-SZ-S2-5_Low
SRF24A-SZ-S2-5_High
SRFA-5_Low
SRFA-5-O_Low
SRFA-5-O_High
SRFA-S2-5_Low
SRFA-S2-5-O_Low
SRFA-S2-5-O_High
ZD6N-H100_Low
ZD6N-H100_High
Antrieb + Linkage
-
Procurement
Last update19.09.2025, 12:38
ArtikelnummerD625N
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.09.2025, 12:38
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen