Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Manufacturer’s name
Belimo
Manufacturer’s reference number
EV015R2+KBAC
Preview
Level of Geometry
high
low
Nominal dimension
15
Nominal pressure PN
25
kvs value
3.200
m³/h
Valve assembly type
pressure-independent control valve (dynamic flow rate/volume flow regulator, pressure-balanced control valve, volume flow and temperature regulator) a)(A dynamic volume flow regulator maintains a constant flow rate regardless of the applied pressure differential.)
Valve type
Electr. Belimo Energy Valve™ 2 voies PI-CCV avec fonction de sécurité
max. operating temperature
120 °C
max. operating pressure(working pressure) ps
16.000 bar
max. permissible pressure differential Δpmax (across valve)
3500 mbar
Body types
2-way
Body connection variants
female thread
Body material
Laiton
Surface
Nickel-plated
min. operating temperature TB
-10 °C
control characteristic of valve
none
Weight (net)
2.200 kg
Presettable/insert
ja
permitted media
Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Manual adjustment on the valve available
No
Description/supplementary text for the order number
Electr. Belimo Energy Valve™ 2 voies PI-CCV avec fonction de sécurité, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Filetages femelle et mâle, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Température d
Sheet number of the guideline
2
Valve type
shut-off and control valve assemblies
Nominal size DN
15
Datanorm number
EV015R2+KBAC
Procurement
Last update19 sept. 2025 12:36
Part numberEV015R2+KBAC
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 sept. 2025 12:36
Aperçus & Génération 3D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale