Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Añadir para comparar
Productos disponibles: 1
Manufacturer’s name
Belimo
Manufacturer’s reference number
EV015R2+KBAC
Preview
Level of Geometry
high
low
Nominal dimension
15
Nominal pressure PN
25
kvs value
3.200
m³/h
Valve assembly type
pressure-independent control valve (dynamic flow rate/volume flow regulator, pressure-balanced control valve, volume flow and temperature regulator) a)(A dynamic volume flow regulator maintains a constant flow rate regardless of the applied pressure differential.)
Valve type
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías con función de seguridad
max. operating temperature
120 °C
max. operating pressure(working pressure) ps
16.000 bar
max. permissible pressure differential Δpmax (across valve)
3500 mbar
Body types
2-way
Body connection variants
female thread
Body material
Latón
Surface
Nickel-plated
min. operating temperature TB
-10 °C
control characteristic of valve
none
Weight (net)
2.200 kg
Presettable/insert
ja
permitted media
Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Manual adjustment on the valve available
No
Description/supplementary text for the order number
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías con función de seguridad, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Rosca interna y externa, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura del
Sheet number of the guideline
2
Valve type
shut-off and control valve assemblies
Nominal size DN
15
Datanorm number
EV015R2+KBAC
Procurement
Last update19 sept 2025, 12:36
Part numberEV015R2+KBAC
Toda la información sin garantía
Última actualización: 19 sept 2025, 12:36
Preview - Generation

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales