Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometrické vyhledávání
Vyhledávání skečů
Vyhledávání proměnných
Výběr CAD modelu
Přidat pro srovnání
Dostupné produkty: 1
Herstellername
Belimo
Bestell-/Artikelnummer
EV015R2+BAC
Vorschau
Detaillierungsgrad
high
low
Nennmaß
15
Nenndruck PN
25
kvs-Wert
3.200
m³/h
Armaturtyp
Selbsttätiges druckunabhängiges Regelventil
Armaturentyp
Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™
max. Betriebstemperatur
120 °C
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16.000 bar
max. Differenzdruck
3500 mbar
Bauformen
2-Weg
Anschlussarten
Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
Vernickelt
min. Betriebstemperatur
-10 °C
Regelcharakteristik der Armatur
keine
Masse (netto)
2.200 kg
Voreinstellbar/Einsatz
ja
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
Beschreibungstext
Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Innen- und Aussengewinde, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Nummer der Richtlinie
2
Armaturenart
Absperr- und Regelarmaturen
Nennweite DN
15
Procurement
Last update19.09.2025, 12:39
Part numberEV015R2+BAC
Veškeré informace bez záruky
Poslední aktualizace: 19.09.2025, 12:39
Preview - Generation
Náhled
Citát
3D
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady