Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Añadir para comparar
Productos disponibles: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
LOD
Manufacturer’s reference number
ZBAT0
Level of geometry
high
low
Product description
ZBAT0
Nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
VA
SA700ID16
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Control
0
Actuator connection
-1.00000001504747e+30
Mechanical power transmission
-1.00000001504747e+30
Shaft holder
0
Applications
Aire
SA700ID12
max. power consumption AC (at rest)
VA
power consumption DC (in operation)
W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
W
Permissible condensation
No
pollution degree
-1.00000001504747e+30
Degree of protection
IP54
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
dB(A)
mass (net)
0.015
kg
Switch-on current
A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
-30 °C
Permitted ambient humidity (in operation)
Description/supplementary text for the order number
Tapa ciega para BAT (sin fusible térmico para temperatura en el interior del conducto)
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update19 sept 2025, 12:37
Part numberZBAT0
Toda la información sin garantía
Última actualización: 19 sept 2025, 12:37
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Characteristics Graph
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales