Catalog navigation
所有产品目录
几何搜索
草图搜索
变量搜索
CAD模型选择
添加至对比列表
可提供的产品: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
LOD
Bestell-/Artikelnummer
S1A
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Produktbeschreibung
S1A
Nenn-/Betriebsspannung
-1.00000001504747e+30
V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
VA
SA700ID16
Art der Nenn-/Betriebsspannung
-1.00000001504747e+30
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
-1.00000001504747e+30 Hz
Ansteuerung
0
Antriebsanbindung
-1.00000001504747e+30
Mechanische Kraftübertragung
-1.00000001504747e+30
Achsaufnahme
0
Einsatzbereich
-1.00000001504747e+30
SA700ID12
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
II, verstärkte Isolierung
Schallleistungspegel
dB(A)
Masse (netto)
0.150
kg
Einschaltstrom
A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
ms
max. Umgebungstemperatur
50
°C
min. Umgebungstemperatur
-30
°C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
Beschreibungstext
Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:39
Part numberS1A
所有信息仅供参考,不作担保。
上次更新:{0}
Preview - Generation
预览
询价
3D
Characteristics Graph
2D

供应商目录位置
选择一个国家/地区查看当地办事处