Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Añadir para comparar
Productos disponibles: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
TRF24-O
Product description
TRF24-O, Actuador rotativo con función de seguridad, 2.5 Nm, IP42
nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
2.5 VA
max. power consumption DC (in starting state)
5.00
W
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
power consumption AC at operating voltage
VA
power consumption DC at operating voltage
W
Control
2-point (open/close)
Actuator connection
interlocking
Mechanical power transmission
rotary
Shaft holder
interlocking
Applications
Agua
max. power consumption AC (in starting state)
5.00
VA
max. power consumption AC (at rest)
1.5 VA
power consumption DC (in operation)
2.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.5 W
Permissible condensation
No
pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP42
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
50 dB(A)
mass (net)
0.560 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
-30 °C
allowable ambient humidity (in operation)
95 % rF
Description/supplementary text for the order number
Actuador rotativo con función de seguridad NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP42
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update19 sept 2025, 12:39
Part numberTRF24-O
Toda la información sin garantía
Última actualización: 19 sept 2025, 12:39
Preview - Generation

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales