Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
TRF24-O
Produktbeschreibung
TRF24-O, Drehantrieb mit Notstellfunktion, 2.5 Nm, IP42
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
2.5 VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
5.00
W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Leistungsaufnahme AC bei Betriebsspannung
VA
Leistungsaufnahme DC bei Betriebsspannung
W
Ansteuerung
2-Punkt (Auf/Zu)
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Wasser
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
5.00
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
1.5 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
2.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.5 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP42
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
50 dB(A)
Masse (netto)
0.560 kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungstext
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP42
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:39
ArtikelnummerTRF24-O
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.09.2025, 12:39
Preview - Generation

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen