Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Añadir para comparar
Productos disponibles: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Manufacturer’s reference number
SV230A-TPC
Level of geometry
high
low
Product description
SV230A-TPC, Actuador para válvula de asiento, 1500 N, IP54
nominal/operating voltage
230 V
Power consumption AC (in operation)
2.0 VA
max. power consumption DC (in starting state)
W
Type of nominal/operating voltage
AC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
85.0 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
265.0 V
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
power consumption AC at operating voltage
VA
power consumption DC at operating voltage
W
Control
3-point (open/stop)
Actuator connection
interlocking
Mechanical power transmission
Stroke
Shaft holder
interlocking
Applications
Agua
max. power consumption AC (in starting state)
4.00
VA
max. power consumption AC (at rest)
1.0 VA
power consumption DC (in operation)
2.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.0 W
Permissible condensation
No
pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP54
Protection class
II, verstärkte Isolierung
sound power level
35 dB(A)
mass (net)
1.200 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
0 °C
allowable ambient humidity (in operation)
95 % rF
Description/supplementary text for the order number
Actuador para válvula de asiento, 1500 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update19 sept 2025, 12:39
Part numberSV230A-TPC
Toda la información sin garantía
Última actualización: 19 sept 2025, 12:39
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Characteristics Graph
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales